Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Kontaktkonfiguration | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Montageart | Durchmesser der Kappe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 10 | 3 Arbeitstage | Beleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1b | 1 | 0 | Einbau | 40 | ||
47.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1b | 1 | 0 | Einbau | 40 | ||
78.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1b | 1 | 0 | Aufbau | 40 | ||
89.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | Beleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 1b | 1 | 1 | Einbau | 40 | ||
53.65 € | 10 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 1b | 1 | 1 | Einbau | 40 | ||
91.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 1b | 1 | 1 | Aufbau | 40 | ||
89.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | Beleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 2b | 2 | 0 | Einbau | 40 | ||
53.65 € | 10 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 2b | 2 | 0 | Einbau | 40 | ||
89.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 2b | 2 | 0 | Aufbau | 40 | ||
61.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 2b | 2 | 1 | Einbau | 40 | ||
61.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 3b | 3 | 0 | Einbau | 40 | ||
43.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1b | 1 | 0 | Einbau | 30 | ||
50.45 € | 5 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 1b | 1 | 1 | Einbau | 30 | ||
50.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 2b | 2 | 0 | Einbau | 30 | ||
58.60 € | 5 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 2b | 2 | 1 | Einbau | 30 | ||
58.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 3b | 3 | 0 | Einbau | 30 |
Loading...
Größe Befestigungsbohrung | Ø22 | Schutzart | Verfügbar | Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart Hilfsstromkreis | Federzuganschluss | Art der Entriegelung | Dreh-Entriegelung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kontaktkonfiguration
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Montageart
Durchmesser der Kappe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften