Teilenummer
|
---|
A22NE-M-PD02-C |
A22NE-M-PD02-N |
A22NE-M-PD12-C |
A22NE-MP-PD02-N-69K |
A22NE-MP-PD12-N-69K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Kontaktkonfiguration | Schutzart (IP) | Anzahl der Kontakte als Schließer | Art der Entriegelung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | Beleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 2b | IP65 | 0 | Dreh-Entriegelung | ||
56.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 2b | IP65 | 0 | Dreh-Entriegelung | ||
73.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | Beleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 2b | IP65 | 1 | Dreh-Entriegelung | ||
110.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 2b | IP67/IP69K | 0 | Zug-Entriegelung | ||
119.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster | 1a / 2b | IP67/IP69K | 1 | Zug-Entriegelung |
Loading...
Größe Befestigungsbohrung | Ø22 | Schutzart | Verfügbar | Anzahl der Kontakte als Öffner | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Einbau | Anschlussart Hilfsstromkreis | Federzuganschluss | Durchmesser der Kappe(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kontaktkonfiguration
Schutzart (IP)
Anzahl der Kontakte als Schließer
Art der Entriegelung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften