Seilzug-NOT-AUS-Schalter [ER1032]

Seilzug-NOT-AUS-Schalter [ER1032]
• Langes Seil mit bis zu 200 m Länge macht diesen Schalter ideal für Anwendungen, bei denen lange Strecken abzusichern sind
• Strapazierfähiges Gehäuse – durch das Druckgussgehäuse und die Edelstahl-Ringmutter ist der ER1032 für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet
• IP67 (NEMA 6) gewährleistet, dass der Schalter ER1032 beständig gegen das Reinigen mit Wasser ist
• Not-Aus integriert – der Not-Aus-Taster bietet eine Not-Aus-Funktion auch am äußersten Ende der Installation und ist vor Ort wartbar
• Seilspannungsanzeige – die Spannungsanzeige macht es einfach, das System einzurichten und die richtige Seilspannung aufrechtzuerhalten
• 4 Sicherheits-Öffnerkontakte und 2 Schließer-Hilfskontakte erfüllen die Anforderungen anspruchsvollster Anwendungen
• Vibrationstolerant – die Sprungkontakte des Schalters schützen gegen versehentliches Auslösen auf Grund von Vibrationen
• Lange Lebensdauer – der Schalter ER1032 ist für mindestens eine Million Betätigungen ausgelegt
• Anzeigeleuchte – die optionale Anzeigeleuchte, die für 24 V DC erhältlich ist, kann zusätzlich angeschlossen werden. Sie blinkt rot, wenn ein Schalter ausgelöst wird oder leuchtet durchgehend grün, um anzuzeigen, dass der Schalter ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44506-7410 ER1032-042MEL

Teilenummer
44506-7410 ER1032-042MEL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

948.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktkonfiguration 2a / 4b Farbe des Bedienelements Gelb Schutzart Verfügbar
Umgebungstemperatur(°C) -25 - 80 Schutzart (IP) IP67 Schutzart (NEMA) 6
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Betätigungsrichtungen 2 Anzahl der Kontakte als Öffner 4
Anzahl der Kontakte als Schließer 2 Max. Länge der Zugschnur(m) 125 Mit Zugkraft-Anzeige wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Seilzug-NOT-AUS-Schalter [ER1032], die Teilenummer ist 44506-7410 ER1032-042MEL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44506-7410 ER1032-042MEL.

Technischer Support