Teilenummer
|
---|
44506-5010 ER6022-021M |
44506-5110 ER6022-021ML |
44506-5410 ER6022-021MEL |
44506-5810 ER6022-022MSS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Farbe | Schutzart (IP) | Anzahl der Kontakte als Schließer | Max. Länge der Zugschnur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1a / 2b | Gelb | IP67 | 1 | 80 | ||
387.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1a / 2b | Gelb | IP67 | 1 | 80 | ||
439.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1a / 2b | Gelb | IP67 | 1 | 80 | ||
786.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2a / 2b | Silber | IP67/IP69K | 2 | 100 |
Loading...
Schutzart | Verfügbar | Umgebungstemperatur(°C) | -25 - 80 | Schutzart (NEMA) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Betätigungsrichtungen | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 2 |
Mit Zugkraft-Anzeige | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Farbe
Schutzart (IP)
Anzahl der Kontakte als Schließer
Max. Länge der Zugschnur(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften