Zeitschaltuhr mit mehreren Bereichen und Betriebsmodi [H3DT-N/L]

Zeitschaltuhr mit mehreren Bereichen und Betriebsmodi [H3DT-N/L]
• Mit mehreren Zeitbereichen und Betriebsarten können Sie ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken.
• Die zeitbegrenzten DPDT-Ausgangskontakte können mit einem Schalter in zeitbegrenzte SPDT- und unverzögerte SPDT-Ausgangskontakte umgeschaltet werden.
• Sequenzprüfungen lassen sich leicht durchführen, indem Sie einen unverzögerten Ausgang auf 0 setzen.
• Startsignalsteuerung für einige Betriebsarten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3DT-L1 24-240VAC/DC
H3DT-L2 24-240VAC/DC
H3DT-N1 24-240VAC/DC
H3DT-N2 24-240VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert

106.60 €

1 3 Arbeitstage [Timer] Erweiterter 8-Modus-Multi-Timer010110wahrfalsch

129.00 €

1 3 Arbeitstage [Timer] Erweiterter 8-Modus-Multi-Timer121221wahrwahr

106.60 €

1 3 Arbeitstage [Timer] Standard-8-Modus-Multi-Timer010110falschfalsch

129.00 €

1 3 Arbeitstage [Timer] Standard-8-Modus-Multi-Timer121221falschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schienenmontage Zeitangaben(s) 0,1 - 4320000 Versorgungsspannung AC/DC
Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 90 Breite(mm) 17,5
Tiefe(mm) 90 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 24 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 24 - 240 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 24 - 240 Geeignet als Fernbedienung falsch
Funktion ausschaltwischend falsch Funktion rückfallverzögert falsch Fernbedienung möglich falsch
Mit Halbleiterausgang falsch Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch Mit Stecksockel falsch
Funktion Impulsformend falsch Funktion einschaltwischend wahr Funktion ansprechverzögert wahr
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel falsch Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel falsch Funktion Stern/Dreieck falsch
Aufsteckbar auf Schütz falsch

Technischer Support