Timer mit Einschaltverzögerung [H3DT-A]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3DT-A1 24-240VAC/DC
H3DT-A2 24-240VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner

72.90 €

1 3 Arbeitstage 111

101.40 €

1 3 Arbeitstage 222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einschaltverzögerung der Stromversorgung Befestigungsmethode DIN-Schienenmontage Zeitangaben(s) 0,1 - 4320000
Versorgungsspannung AC/DC Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 90
Breite(mm) 17,5 Tiefe(mm) 90 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung AC/DC Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 24 - 240 Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 24 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 24 - 240 Geeignet als Fernbedienung falsch Funktion ausschaltwischend falsch
Funktion rückfallverzögert falsch Fernbedienung möglich falsch Mit Halbleiterausgang falsch
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch Mit Stecksockel falsch Funktion Impulsformend falsch
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit falsch Funktion einschaltwischend wahr Funktion ansprechverzögert wahr
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel falsch Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel falsch Funktion Stern/Dreieck falsch
Aufsteckbar auf Schütz falsch Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert falsch

Technischer Support