Elektronisches Rückfallverzögerungs-Zeitrelais [H3CR-H]

Elektronisches Rückfallverzögerungs-Zeitrelais [H3CR-H]
Rücksetzverzögertes Zeitrelais in DIN-Größe 48 x 48 mm
• Lange Rücksetzverzögerungszeiten;
Serie S: bis zu 12 Sekunden,
Serie M: bis zu 12 Minuten.
• Es sind Modelle mit Eingang für zwangsweise Rücksetzung erhältlich.
• 11-polige und 8-polige Modelle sind erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3CR-H8L 24VAC/DC M
H3CR-H8L 24VAC/DC S
H3CR-H8L 100-120VAC M
H3CR-H8L 100-120VAC S
H3CR-H8L 200-240VAC M
H3CR-H8L 200-240VAC S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zeitangaben
(s)
Versorgungsspannung Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)

128.90 €

1 3 Arbeitstage 0,05 - 720AC/DC20,4 - 26,42424

128.90 €

1 3 Arbeitstage 0,05 - 12AC/DC20,4 - 26,42424

119.50 €

1 3 Arbeitstage 0,05 - 720Für Wechselstrom dediziert100 - 120-100 - 120

119.50 €

1 3 Arbeitstage 0,05 - 12Für Wechselstrom dediziert100 - 120-100 - 120

121.00 €

1 3 Arbeitstage 0,05 - 720Für Wechselstrom dediziert200 - 240-200 - 240

121.00 €

1 3 Arbeitstage 0,05 - 12Für Wechselstrom dediziert200 - 240-200 - 240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausschaltverzögerung der Stromversorgung Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 48
Breite(mm) 48 Tiefe(mm) 79 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Nennstrom(A) 5 Geeignet als Fernbedienung falsch Funktion ausschaltwischend wahr
Funktion rückfallverzögert wahr Fernbedienung möglich falsch Mit Halbleiterausgang falsch
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch Mit Stecksockel wahr Funktion Impulsformend falsch
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit falsch Funktion einschaltwischend falsch Funktion ansprechverzögert falsch
Geeignet für Hutschienenmontage wahr Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel falsch Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel falsch
Geeignet für Frontmontage wahr Funktion Stern/Dreieck falsch Aufsteckbar auf Schütz falsch
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert falsch

Technischer Support