Stern-/Dreieck-Zeitrelais [H3CR-G]

Stern-/Dreieck-Zeitrelais [H3CR-G]
Stern-/Dreieck-Zeitrelais in DIN-Größe 48 x 48 mm
• Weite Bereiche für Stern-Zeit (bis zu 120 Sekunden) und Stern-Dreieck-Umschaltzeit (bis zu 1 Sekunden).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H3CR-G8EL 100-120VAC

Teilenummer
H3CR-G8EL 100-120VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stern-Delta/Timer Zeitangaben(s) 0,5 - 120 Versorgungsspannung IKOU
Höhe(mm) 48 Breite(mm) 48 Tiefe(mm) 79,4
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 2
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 1 Nennstrom(A) 5 Geeignet als Fernbedienung falsch
Funktion ausschaltwischend falsch Funktion rückfallverzögert falsch Fernbedienung möglich falsch
Mit Halbleiterausgang falsch Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch Mit Stecksockel falsch
Funktion Impulsformend falsch Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit falsch Funktion einschaltwischend falsch
Funktion ansprechverzögert falsch Geeignet für Hutschienenmontage wahr Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel falsch
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel falsch Geeignet für Frontmontage wahr Funktion Stern/Dreieck wahr
Aufsteckbar auf Schütz falsch Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Stern-/Dreieck-Zeitrelais [H3CR-G], die Teilenummer ist H3CR-G8EL 100-120VAC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3CR-G8EL 100-120VAC.

Technischer Support