Teilenummer
|
---|
H3YN-2-B 100-120VAC |
H3YN-2-B AC24 |
H3YN-2-B AC200-230 |
H3YN-2-B DC24 |
H3YN-4-B AC200-230 |
H3YN-4-B DC24 |
H3YN-21-B DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zeitangaben (s) | Versorgungsspannung | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,1 - 600 | Für Wechselstrom dediziert | 2 | 2 | 2 | 100 - 120 | - | 100 - 120 | ||
83.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,1 - 600 | Für Wechselstrom dediziert | 2 | 2 | 2 | 20,4 - 26,4 | - | 24 | ||
83.25 € | 10 | 3 Arbeitstage | 0,1 - 600 | Für Wechselstrom dediziert | 2 | 2 | 2 | 200 - 230 | - | 200 - 230 | ||
83.25 € | 10 | 3 Arbeitstage | 0,1 - 600 | Für Gleichstrom dediziert | 2 | 2 | 2 | - | 24 | - | ||
88.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,1 - 600 | Für Wechselstrom dediziert | 4 | 4 | 4 | 200 - 230 | - | 200 - 230 | ||
88.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,1 - 600 | Für Gleichstrom dediziert | 4 | 4 | 4 | - | 24 | - | ||
83.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 - 36000 | Für Gleichstrom dediziert | 2 | 2 | 2 | - | 24 | - |
Loading...
Ausführung | Timer | Höhe(mm) | 28 | Breite(mm) | 21,5 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 56,6 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | 0 |
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | 0 | Geeignet als Fernbedienung | falsch |
Funktion ausschaltwischend | falsch | Funktion rückfallverzögert | falsch | Fernbedienung möglich | falsch |
Mit Halbleiterausgang | falsch | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | falsch | Mit Stecksockel | wahr |
Funktion Impulsformend | falsch | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | falsch | Funktion einschaltwischend | wahr |
Funktion ansprechverzögert | wahr | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | falsch | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | falsch |
Funktion Stern/Dreieck | falsch | Aufsteckbar auf Schütz | falsch | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeitangaben(s)
Versorgungsspannung
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften