Elektronisches Zwillingszeitrelais [H3DS-F]

Elektronisches Zwillingszeitrelais [H3DS-F]
• Ein Gerät arbeitet in den Zeitfunktionen „Taktgeber mit Pausenbeginn“ oder „Taktgeber mit Impulsbeginn“
• Unabhängige Einstellungen für EIN- und AUS-Zeit.
Kombinationen von Einstellungen mit langen EIN-oder AUS-Zeiten und kurzen AUS- oder EIN-Zeiten sind möglich.
• Weiter Zeitbereich von 0,1 s bis 12 h für die EIN- und AUS-Zeit-Einstellungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3DS-FL
H3DS-FLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Geeignet als Fernbedienung

111.00 €

1 3 Arbeitstage 17,5Schraubanschlusswahr

115.70 €

1 3 Arbeitstage 22,5Federzuganschlussfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelter Timer Zeitangaben(s) 0 - 43200 Versorgungsspannung AC/DC
Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 79 Tiefe(mm) 100
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 24 - 230 Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 24 - 48 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 24 - 230
Funktion ausschaltwischend falsch Funktion rückfallverzögert falsch Fernbedienung möglich falsch
Mit Halbleiterausgang falsch Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch Mit Stecksockel falsch
Funktion Impulsformend falsch Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit falsch Funktion einschaltwischend falsch
Funktion ansprechverzögert falsch Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel wahr Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel falsch
Funktion Stern/Dreieck falsch Aufsteckbar auf Schütz falsch Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert falsch

Technischer Support