Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3DS-XL
Ausführung | Zweidraht-Timer | Zeitangaben(s) | 0,1 - 432000 | Versorgungsspannung | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 79 | Breite(mm) | 22,5 | Tiefe(mm) | 100 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | 0 |
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | 0 |
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | 0 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) | 24 - 230 | Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 24 - 48 |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) | 24 - 230 | Geeignet als Fernbedienung | wahr | Funktion ausschaltwischend | falsch |
Funktion rückfallverzögert | falsch | Fernbedienung möglich | falsch | Mit Halbleiterausgang | falsch |
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | falsch | Mit Stecksockel | falsch | Funktion Impulsformend | falsch |
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | falsch | Funktion einschaltwischend | wahr | Funktion ansprechverzögert | wahr |
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | falsch | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | falsch | Funktion Stern/Dreieck | falsch |
Aufsteckbar auf Schütz | falsch | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Ansprechverzögertes Zweidraht-Zeitrelais [H3DS-X], die Teilenummer ist H3DS-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3DS-XL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften