Stern-Dreieck-Zeitrelais [H3DT-G]

Stern-Dreieck-Zeitrelais [H3DT-G]
• Einstellung von zwei Zeitbereichen zwischen 1 und 120 s mit einem Zeitrelais.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H3DT-G 24-240VAC/DC

Teilenummer
H3DT-G 24-240VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stern-Delta/Timer Zeitangaben(s) 1 - 120 Versorgungsspannung AC/DC
Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 90 Breite(mm) 17,5
Tiefe(mm) 90 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 2 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 2 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 24 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 24 - 240 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 24 - 240 Geeignet als Fernbedienung falsch
Funktion ausschaltwischend falsch Funktion rückfallverzögert falsch Fernbedienung möglich falsch
Mit Halbleiterausgang falsch Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch Mit Stecksockel falsch
Funktion Impulsformend falsch Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit falsch Funktion einschaltwischend wahr
Funktion ansprechverzögert falsch Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel falsch Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel falsch
Funktion Stern/Dreieck wahr Aufsteckbar auf Schütz falsch Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Stern-Dreieck-Zeitrelais [H3DT-G], die Teilenummer ist H3DT-G 24-240VAC/DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3DT-G 24-240VAC/DC.

Technischer Support