Zwillings-Zeitrelais [H3DT-F]

Zwillings-Zeitrelais [H3DT-F]
• Umschalten zwischen den Betriebsarten Taktgeber mit Pausenbeginn und Taktgeber mit Pulsbeginn.
• Unabhängige Einstellungen für EIN- und AUS-Zeit.
• Acht Zeitbereiche von 0,1 s bis 1.200 h.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H3DT-F 24-240VAC/DC

Teilenummer
H3DT-F 24-240VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelter Timer Befestigungsmethode DIN-Schienenmontage Zeitangaben(s) 0,1 - 4320000
Versorgungsspannung AC/DC Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 90
Breite(mm) 17,5 Tiefe(mm) 90 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 1 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1 Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 1 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 24 - 240 Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 24 - 240 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 24 - 240
Geeignet als Fernbedienung falsch Funktion ausschaltwischend falsch Funktion rückfallverzögert falsch
Fernbedienung möglich falsch Mit Halbleiterausgang falsch Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit falsch
Mit Stecksockel falsch Funktion Impulsformend falsch Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit falsch
Funktion einschaltwischend wahr Funktion ansprechverzögert falsch Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel falsch
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel falsch Funktion Stern/Dreieck falsch Aufsteckbar auf Schütz falsch
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Zeitrelais [H3DT-F], die Teilenummer ist H3DT-F 24-240VAC/DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3DT-F 24-240VAC/DC.

Technischer Support