Digitaler Zähler [H7CC-A□] (H7CC-AS)

Digitaler Zähler [H7CC-A□] H7CC-AS

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: H7CC-AS

Marke: OMRON

Preis: 374.90

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Versorgungsspannung: Für Wechselstrom dediziert

Eingangsspannung AC 50 Hz: 100 - 240 V

Eingangsspannung AC 60 Hz: 100 - 240 V

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H7CC-AS

Teilenummer
H7CC-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung Eingangsspannung AC 50 Hz
(V)
Eingangsspannung AC 60 Hz
(V)
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Eingangsspannung DC
(V)

374.90 €

1 3 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziert100 - 240100 - 24001-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Angezeigte Stellen 6 Stellen Höhe(mm) 48 Breite(mm) 48
Geeignet für Reiheneinbau falsch Ausführung Frontmontage Messwerk Digital
Breite in Teilungseinheiten 2,7 Verlustleistung(W) 3,3 Genauigkeitsklasse -
Frequenz der Eingangsspannung(Hz) 30 Mit Reset-Funktion wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Zähler [H7CC-A□], die Teilenummer ist H7CC-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H7CC-AS.

Produktvarianten

Teilenummer
H7CC-A11S
H7CC-A11SD
H7CC-A8
H7CC-ASD
H7CC-AU
H7CC-AUD
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung Eingangsspannung AC 50 Hz
(V)
Eingangsspannung AC 60 Hz
(V)
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Eingangsspannung DC
(V)

374.90 €

1 3 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziert100 - 240100 - 24001-

374.90 €

1 3 Arbeitstage AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,40112 - 48

390.00 €

1 3 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziert100 - 240100 - 24010-

374.90 €

1 3 Arbeitstage AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,40112 - 48

419.80 €

1 3 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziert100 - 240100 - 24011-

419.80 €

1 3 Arbeitstage AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,41112 - 48

Technischer Support