Digitaler Tachometer [H7CC-R□]

Digitaler Tachometer [H7CC-R□]
• Ausgestattet mit einer Benachrichtigungsfunktion für die Ersatzzeit.
• Das Display in weißer Farbe verbessert die Sichtbarkeit und das farbige Universaldesign wird verwendet. Und die Auf-/Ab-Tasten erleichtern die Verwendung des Tachometers.
• Kompatibel mit den Werten, Eigenschaften und Funktionen des H7CX-R-N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H7CC-R11
H7CC-R11D
H7CC-R11W
H7CC-R11WD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung

419.80 €

1 3 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziert

419.80 €

1 3 Arbeitstage AC/DC

419.80 €

1 3 Arbeitstage Für Wechselstrom dediziert

419.80 €

1 3 Arbeitstage AC/DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 48 Breite(mm) 48 Geeignet für Reiheneinbau falsch
Ausführung Frontmontage Messwerk Digital Breite in Teilungseinheiten 2,7

Technischer Support