Teilenummer
|
---|
K3MA-F-A2 24VAC/DC |
K3MA-F-A2 100-240VAC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsspannung | Spannungsart der Versorgungsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|
391.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC24V | AC/DC | ||
391.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC100-240V | AC |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Dicke(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Display | LED | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 0 | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | Impulszähler | falsch | Strommessgerät | falsch |
Voltmeter | falsch | Mit Firmware-Signatur | falsch | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | falsch |
Fernanzeige | falsch | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | falsch | Wirkleistungsmessgerät | falsch |
Blindleistungsmesser | falsch | Mit Drehzahlmesser | falsch | Frequenzmesser | wahr |
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Schutzart (IP), frontseitig | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsspannung
Spannungsart der Versorgungsspannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften