Teilenummer
|
---|
K33-A |
K33-B |
K33-CPA |
K33-CPB |
K33-FLK3A |
K33-FLK3B |
K33-L1A |
K33-L1B |
K33-L2A |
K33-L2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sensorspannungsversorgung/Ausgangsart | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Sensorspannungsversorgung (12 V DC +/−10 %, 80 mA) | - | ||
75.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Sensorspannungsversorgung (10 V DC, 100 mA) | - | ||
83.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | Relaisausgang (PASS: 1 Wechsler) + Sensorspannungsversorgung (12 V DC +/−10 %, 80 mA) | CPA kann nur mit Relaisausgängen kombiniert werden. | ||
89.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | Relaisausgang (PASS: 1 Wechsler) + Sensorspannungsversorgung (10 V DC, 100 mA) | - | ||
148.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kommunikation (RS-485) + Sensorspannungsversorgung (12 V DC +/−10 %, 80 mA) | Nur eine kann von jeder Digitalanzeige verwendet werden. | ||
180.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kommunikation (RS-485) + Sensorspannungsversorgung (10 V DC, 100 mA) | Nur eine kann von jeder Digitalanzeige verwendet werden. | ||
290.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | Analoger Stromausgang (DC, 0(4) − 20 mA) + Sensorspannungsversorgung (12 V DC +/−10 %, 80 mA) | Nur eine kann von jeder Digitalanzeige verwendet werden. | ||
324.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Analoger Stromausgang (DC, 0(4) − 20 mA) + Sensorspannungsversorgung (10 V DC, 100 mA) | Nur eine kann von jeder Digitalanzeige verwendet werden. | ||
290.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | Analoger Spannungsausgang (DC, 0(1) − 5 V, 0 bis 10 V) + Sensorspannungsversorgung (12 V DC +/−10 %, 80 mA) | Nur eine kann von jeder Digitalanzeige verwendet werden. | ||
337.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | Analoger Spannungsausgang (DC, 0(1) − 5 V, 0 bis 10 V) + Sensorspannungsversorgung (10 V DC, 100 mA) | Nur eine kann von jeder Digitalanzeige verwendet werden. |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensorspannungsversorgung/Ausgangsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften