Signalturm LR Serie, Summereinheit

Signalturm LR Serie, Summereinheit
Die LR-Serie entspricht den internationalen Standards.
Einzigartige Methode für ein vollständig geschlossenes Soundmodul
Inspiriert von einem Schlaginstrument, kann das vollständig geschlossene Soundmodul die Schallwellen effizienter in Schwingung versetzen und so eine gleichmäßige, omnidirektionale Klangresonanz von 360° erzeugen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub wurde ebenfalls erhöht.
Maximal 90dB Ausgang
Das vollständig geschlossene Buzzermodul erzeugt einen effizienteren Klang von bis zu 90 dB in 1 Meter Entfernung.
Neue Klänge, die über dem Lärm zu hören sind
4 integrierte Summertöne. Die Summertöne Nr. 3 und Nr. 4 wurden mit einer höheren variablen Frequenz entwickelt, um über dem Lärm der umliegenden Maschinen gehört zu werden. Alternativ ist eine Funktion zur Geräuschreduzierung von ca. -10 dB für den Einsatz in ruhigeren Umgebungen integriert. Inspiriert von einem Trommelschlaginstrument, kann das vollständig geschlossene Soundmodul Schallwellen effizienter in Schwingung versetzen und so eine gleichmäßige 360° Rundum-Resonanz erzeugen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub wurde ebenfalls erhöht.
* Vier Buzzer-Töne: Nr.1 Schneller intermittierender Ton, Nr.2 Kontinuierlicher Ton, Nr.3 Schneller Hi-Low-Ton, Nr.4 Sweep-Ton

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR4-BU
LR4-BW
LR5-BK
LR6-BU
LR6-BW
LR7-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)

75.15 €

1 3 Arbeitstage Silber40

68.65 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß40

57.25 €

1 3 Arbeitstage Schwarz50

79.50 €

1 3 Arbeitstage Silber60

75.15 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß60

75.95 €

1 3 Arbeitstage Schwarz70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Summereinheit Lautstärke(dB) 90 Schutzart (NEMA) 4X
Schutzart (IP) IP65

Technischer Support