Signalturm LR Serie, LED-Einheit

Signalturm LR Serie, LED-Einheit
Die LR-Serie entspricht den internationalen Standards.
Ein einheitliches 360° Licht emittierendes Design
Das neue LED-Farbmodul verfügt über eine neue, einzigartige Innenlinsenkonstruktion, die eine vollere, gleichmäßigere 360°-Lichtabgabe erzielt. Die Lichtfarbe ist lebendig und der Emissionsbereich ist größer, so dass die Anzeige auch aus größerer Entfernung zuverlässig ist.
Mehr als die doppelte Lichtleistung *
Die Linse der LR-Serie verteilt das Licht effizienter und erhöht die Lichtstärke im Vergleich zu unseren aktuellen Modellen um mehr als das Doppelte.
* Basierend auf dem roten LED-Modell φ40
Umweltverträgliche Leistung
Verfügt über eine robuste Struktur mit den folgenden
Eigenschaften: IP65 / NEMA Typ 4x, 13 widersteht verschiedenen Umweltbedingungen, wie Wasser und Staub.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR4-E-B
LR4-E-C
LR4-E-G
LR4-E-R
LR4-E-Y
LR6-E-B
LR6-E-C
LR6-E-G
LR6-E-R
LR6-E-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)

64.45 €

1 3 Arbeitstage Blau40

64.45 €

1 3 Arbeitstage Farblos40

49.32 €

1 3 Arbeitstage Grün40

49.32 €

1 3 Arbeitstage Rot40

49.32 €

1 3 Arbeitstage Gelb40

66.05 €

1 3 Arbeitstage Blau60

66.05 €

1 3 Arbeitstage Farblos60

54.45 €

1 3 Arbeitstage Grün60

54.45 €

1 3 Arbeitstage Rot60

54.45 €

1 3 Arbeitstage Gelb60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten LED-Einheit Spannungsart DC Leuchtmittel LED
Schutzart (NEMA) 4X Schutzart (IP) IP65

Technischer Support