Familie der kompakten Sicherheitsrelaismodule [G9SR]

Familie der kompakten Sicherheitsrelaismodule [G9SR]
Die Module der Familie G9SR können eigenständig und als System mit Ein- und Ausgangserweiterung eingesetzt werden. Alle Module lassen sich problemlos mit DIP-Schaltern einstellen und ermöglichen durch LEDs an der Vorderseite klare Diagnosen.
• Drei Module für alle Sicherheitsanwendungen
• Halbleiterrelaisausgänge bieten eine hohe Lebensdauer und Sicherheitsrelaisausgänge eine hohe Ausgangslast
• Detaillierte LED-Anzeigen ermöglichen eine leichte Diagnose
• Funktion für sichere Ein- und Ausschaltverzögerung bis zu PLe
• Bis zu PLe gemäß EN ISO 13949-1 und SIL 3 gemäß EN 61508

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G9SR-AD201-RC
G9SR-BC201-RC
G9SR-EX031-T90-RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Ausführung Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet Rückfallverzögerung

204.10 €

1 3 Arbeitstage 22,5Grundgerät002-

188.00 €

1 3 Arbeitstage 17,6Grundgerät020-

204.10 €

1 3 Arbeitstage 22,5Erweiterungsgerät3000 - 90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Sicherheitsbezogen Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114,5
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Auswertung der Eingänge Einkanalig oder ein- und zweikanalig Spannungsart zur Betätigung DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 19,2 - 28,8 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 1 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e Stoppkategorie nach IEC 60204 Sonstige SIL nach IEC 61508 3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4 Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen wahr Mit Zulassung für BG BIA falsch
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern wahr Mit Mutingfunktion falsch Geeignet zur Überwachung von Ventilen wahr
Mit TÜV-Zulassung falsch Mit Rückführkreis falsch Mit Starteingang falsch
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren wahr Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern wahr Mit Zulassung nach UL wahr
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern wahr Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen wahr Geeignet für Tragschienenmontage wahr
Mit abnehmbaren Klemmen wahr

Technischer Support