Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis [61F-GP-N2]

Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis [61F-GP-N2]
Automatische Steuerung der Wasserversorgung und des Wasserabflusses
• Ideal für die Füllstandskontrolle jeder leitfähigen Flüssigkeit.
• Kompakter steckbarer Kontrollregler für die Ein- oder Zweipunktregelung des Niveaus leitfähiger Flüssigkeiten.
• 24/110/120/220/230/240 VAC Betrieb möglich.
• Einfache Installation auf DIN-Schiene.
• Niederspannungselektroden (AC).
• Vollständiger Überspannungsschutz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61F-GP-N2 24VAC
61F-GP-N2 110VAC
61F-GP-N2 220VAC
61F-GP-N2 230VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz

103.11 €

10 3 Arbeitstage 20,4 - 26,420,4 - 26,4

103.11 €

1 3 Arbeitstage 93,5 - 12193,5 - 121

126.30 €

10 3 Arbeitstage 187 - 242187 - 242

103.11 €

10 3 Arbeitstage 195,5 - 253195,5 - 253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Andere Höhe(mm) 49,4 Breite(mm) 38
Tiefe(mm) 80 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Physikalisches Messprinzip Leitend Ansprechempfindlichkeit einstellbar falsch Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0,16
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 3 Anzahl der Elektrodeneingänge 3
Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit(s) 0,08 Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Technischer Support