Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis [61F-GPN-BT/-BC]

Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis [61F-GPN-BT/-BC]
Eine Batterie (24 V DC) gestattet Einsatz an Orten ohne Wechselspannungsversorgung. Sinusförmige Wechselspannung zwischen den Elektroden gestattet stabile Erkennung ohne galvanische Korrosion..
• Ausgänge können über spezielle Schaltungen selbsthaltend eingestellt werden (EIN oder AUS).
• Die einstellbare Empfindlichkeit bei einem Impedanzbereich von 0 bis 100 kΩ gestattet den Einsatz in einer Vielzahl von Flüssigkeiten.
• Das durch Wellen verursachte Relaiskontaktprellen wird durch Verwendung eines offenen Kollektorausgangs vermieden, wodurch der Kontaktverschleiß reduziert wird.
• CE-Kennzeichnung und UL-Zulassung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61F-GPN-BC 24VDC
61F-GPN-BT 24VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

222.60 €

1 3 Arbeitstage

165.00 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Andere Höhe(mm) 49,4 Breite(mm) 38
Tiefe(mm) 84 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Spannungsart zur Betätigung DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 20,4 - 26,4 Physikalisches Messprinzip Leitend Ansprechempfindlichkeit einstellbar wahr
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 3 Anzahl der Kontakte als Wechsler 1 Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Elektrodeneingänge 3 Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit(s) 1,5
Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Technischer Support