EIP-Kommunikationsoption für G9SP-Controller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

82611-0010 CM-EIP-1

Teilenummer
82611-0010 CM-EIP-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

431.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Andere Ausführung Sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige
Auswertung der Eingänge Sonstige Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 0 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Stoppkategorie nach IEC 60204 0 SIL nach IEC 61508 Ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1 Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen falsch Mit Zulassung für BG BIA falsch
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern falsch Mit Mutingfunktion falsch Geeignet zur Überwachung von Ventilen falsch
Mit TÜV-Zulassung falsch Mit Rückführkreis falsch Mit Starteingang falsch
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren falsch Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern falsch Mit Zulassung nach UL falsch
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen falsch Geeignet für Tragschienenmontage falsch
Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Sie befinden sich auf der Seite für EIP-Kommunikationsoption für G9SP-Controller, die Teilenummer ist 82611-0010 CM-EIP-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 82611-0010 CM-EIP-1.

Technischer Support