Teilenummer
|
---|
61F-GP-N8 24VAC |
61F-GP-N8 230VAC |
61F-GP-N8D 24VAC |
61F-GP-N8D 230VAC |
61F-GP-N8H 24VAC |
61F-GP-N8H 230VAC |
61F-GP-N8HY 220VAC |
61F-GP-N 110VAC |
61F-GP-N 230VAC |
61F-GP-N 240VAC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit (s) | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Elektrodeneingänge | Anzahl der Kontakte als Schließer | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit (s) | Kaskadierbar | Mit abnehmbaren Klemmen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | falsch | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | wahr | ||
94.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falsch | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | wahr | ||
103.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
103.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falsch | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | wahr | ||
128.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | falsch | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falsch | falsch | ||
103.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falsch | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falsch | falsch | ||
103.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 187 - 242 | 187 - 242 | falsch | 0,16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,08 | - | wahr | ||
131.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 93,5 - 121 | 93,5 - 121 | falsch | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falsch | falsch | ||
86.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 195,5 - 253 | 195,5 - 253 | falsch | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falsch | falsch | ||
86.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 49,4 | 38 | 84 | 192 - 288 | 192 - 288 | falsch | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | falsch | falsch |
Loading...
Arten | Andere | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Spannungsart zur Betätigung | AC |
---|---|---|---|---|---|
Physikalisches Messprinzip | Leitend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s)
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Elektrodeneingänge
Anzahl der Kontakte als Schließer
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit(s)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften