Magnetschütz, Serie J7KC

Magnetschütz, Serie J7KC
Beste Lösung für Motor- und Primärseitenschalter mit bis zu 2,2 kW (240 VAC) *2; 5,5 kW (440 VAC)
• Geringere Verdrahtungs- und Wartungszeit dank Push-in-Plus-Anschlüssen
• Weltweit kleinste Größe *1
• Ideal für Motorsteuerung bis zu 2,2 kW (200 bis 240 VAC)*2; 5,5 kW (380 bis 440 VAC), AC-3-Klasse
• Hohe Kontaktzuverlässigkeit (min. 5 VDC, 3 mA)
• Spulenüberspannungsabsorber standardmäßig installiert*3
• Zertifiziert gemäß den wichtigsten Sicherheitsstandards
*1. Nach Untersuchungen von OMRON, Stand August 2019. Für Push-In-Modelle.
*2. Gemäß JIS C 8201-4-1
*3. DC-betrieben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J7KC-12-01 24VDC
J7KC-12-10 24VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hilfskontakt

69.13 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] SPST-1NC

69.13 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] SPST-1NO

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Elektromagnetisches Kontaktgerät Betriebsart Nicht umkehrbare Form Spulennennspannung(V) AC 24
Spannungsart zur Betätigung DC Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A) 12
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 5,5

Technischer Support