Mini-schütz-relais, 4-polig [J7KNA-AR]

Mini-schütz-relais, 4-polig [J7KNA-AR]
Drei Basisausführungen können mit verschiedenen zusätzlichen Hilfskontaktblöcken kombiniert werden. Auf diese Weise können 4-, 6- und 8-polige Versionen in verschiedenen Konfigurationen sowie mit verschiedenen Spulenspannungen (AC und DC) realisiert werden. Für diese Schütze stehen verschiedene Zubehörkomponenten (z. B. Überspannungsschutz) zur Verfügung.
• Zwangsgeführte Kontakte
• Befestigung durch Schrauben oder Schnappmontage (35-mm-DIN-Schiene)
• 10 A (Ith) Nennstrom
• Geeignet für elektronische Geräte (DIN 19240)
• Berührungssicher (BGV A2)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J7KNA-AR-22 24D
J7KNA-AR-22 24VS
J7KNA-AR-22 110
J7KNA-AR-22 230
J7KNA-AR-31 24D
J7KNA-AR-31 24VS
J7KNA-AR-31 110
J7KNA-AR-31 230
J7KNA-AR-40 24D
J7KNA-AR-40 24VS
J7KNA-AR-40 230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hilfskontakt Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)

48.05 €

10 3 Arbeitstage 2a2bDC22-19,2 - 26,4-

54.55 €

10 3 Arbeitstage 2a2bAC/DC2219,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 Arbeitstage 2a2bAC22120 - 125-110 - 115

38.42 €

10 3 Arbeitstage 2a2bAC22240 - 250-220 - 230

48.05 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] 3a1bDC31-19,2 - 26,4-

54.55 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] 3a1bAC/DC3119,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] 3a1bAC31120 - 125-110 - 115

38.42 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] 3a1bAC31240 - 250-220 - 230

48.05 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] 4aDC40-19,2 - 26,4-

55.85 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] 4aAC/DC4019,2 - 26,419,2 - 26,419,2 - 26,4

38.42 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] 4aAC40240 - 250-220 - 230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss Geeignet für Handbedienung falsch
Mit LED-Anzeige falsch Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V(A) 2 Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Schnittstelle falsch

Technischer Support