Mini-Motorschütz [J7KNA]

Mini-Motorschütz [J7KNA]
Motorschütze von 4 bis 5,5 kW für normale Beanspruchung
Dieses modulare System besteht aus Hauptschützen und zusätzlichen Hilfskontaktblöcken. Auf die Basisausführungen können verschiedene zusätzliche Hilfskontaktblöcke aufgesetzt werden. Wendeschütze mit oder ohne mechanische Verriegelung stehen ebenso zur Verfügung wie drei- und vierpolige Ausführungen.
• Ausführungen für 4 und 5,5 kW
• Verschiedene Spulenspannungen (AC und DC)
• Ausführungen mit Miniatur- und Normalabmessungen
• Montage durch Schrauben oder Schnappmontage auf DIN-Schiene
• Alle Komponenten verfügen über Berührungsschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J7KNA-09-01 24
J7KNA-09-01 24D
J7KNA-09-01 24VS
J7KNA-09-01 230
J7KNA-09-01R 24
J7KNA-09-01R 24D
J7KNA-09-01R 24VS
J7KNA-09-4 24D
J7KNA-09-4 230
J7KNA-09-10 24
J7KNA-09-10 24D
J7KNA-09-10 24VS
J7KNA-09-10 230
J7KNA-09-10 400
J7KNA-12-01 24D
J7KNA-12-01 24VS
J7KNA-12-01 230
J7KNA-12-10 24
J7KNA-12-10 24D
J7KNA-12-10 24VS
J7KNA-12-10 110
J7KNA-12-10 230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsart Hilfskontakt Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Öffner als Hauptkontakte Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Anschlussart Hauptstromkreis Geeignet für Reiheneinbau Anzahl der Schließer als Hauptkontakte Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
(A)
Schutzart (NEMA) Schutzart (IP) Funktion

38.42 €

10 3 Arbeitstage -1bAC0940124 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch34209---

48.05 €

10 3 Arbeitstage -1bDC09401-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3------

57.15 €

10 3 Arbeitstage -1bDC09401-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3------

38.42 €

10 3 Arbeitstage -1bAC09401230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch34209---

96.78 €

1 3 Arbeitstage Umkehrbare Form1bAC-94--24-22 - 24Schraubanschluss-----SonstigeSonstigeWendeschütz

115.27 €

1 3 Arbeitstage Umkehrbare Form1bDC-94---24-Schraubanschluss-----SonstigeSonstigeWendeschütz

131.95 €

1 3 Arbeitstage Umkehrbare Form1bDC-94---24-Schraubanschluss-----SonstigeSonstigeWendeschütz

49.73 €

10 3 Arbeitstage --DC09400-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch4------

38.42 €

10 3 Arbeitstage --AC09400230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch44209---

38.42 €

10 3 Arbeitstage -1aAC0941024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch34209---

48.05 €

10 3 Arbeitstage -1aDC09410-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch34209---

57.15 €

10 3 Arbeitstage -1aDC09410-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch34209---

38.42 €

10 3 Arbeitstage -1aAC09410230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch34209---

38.42 €

10 3 Arbeitstage -1aAC09410400 - 415-400 - 415Schraubanschlussfalsch34209---

57.30 €

10 3 Arbeitstage -1bDC0205,501-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3------

65.75 €

10 3 Arbeitstage -1bDC0125,501-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3------

46.18 €

10 3 Arbeitstage -1bAC0125,501230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch35,52012---

46.18 €

10 3 Arbeitstage -1aAC0125,51024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch35,52012---

57.30 €

10 3 Arbeitstage -1aDC0125,510-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3------

65.75 €

10 3 Arbeitstage -1aDC0125,510-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3------

46.18 €

10 3 Arbeitstage -1aAC-125,510-----3------

46.18 €

10 3 Arbeitstage -1aAC0125,510230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch35,52012---

Loading...

  1. 1

Technischer Support