Motorschütze [J7KN]

Motorschütze [J7KN]
Motorschütze von 4 bis 500 kW für normale und starke Beanspruchung
Dieses modulare System besteht aus Hauptschützen, die mit diversen zusätzlichen Hilfskontaktblöcken kombiniert werden können. DC-DC-Ausführungen sowie Ausführungen mit mechanischer Verriegelung stehen ebenso zur Verfügung wie drei- und vierpolige Ausführungen.
• Die Basisausführungen können mit verschiedenen zusätzlichen Hilfskontaktblöcken (aufgesetzt oder seitlich angeschlossen) kombiniert werden.
• 3- und 4-polige Ausführungen
• Leistungsbereich von 4 bis 500 kW
• Verschiedene Spulenspannungen (AC und DC)
• Die Modelle J7KN-10D bis J7KN-22D verfügen über einen integrierten Hilfskontaktblock für elektronische Schaltkreise (dreipolige Versionen).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J7KN-10D-01 24
J7KN-10D-01 24D
J7KN-10D-01 230
J7KN-10D-10 24
J7KN-10D-10 24D
J7KN-10D-10 110
J7KN-10D-10 230
J7KN-14D-01 24
J7KN-14D-01 24D
J7KN-14D-01 230
J7KN-14D-10 24
J7KN-14D-10 24D
J7KN-14D-10 230
J7KN-18D-01 24
J7KN-18D-01 24D
J7KN-18D-01 230
J7KN-18D-10 24
J7KN-18D-10 24D
J7KN-18D-10 110
J7KN-18D-10 230
J7KN-18D-10 400
J7KN-22D-01 24
J7KN-22D-01 24D
J7KN-22D-01 230
J7KN-22D-10 24
J7KN-22D-10 24D
J7KN-22D-10 230
J7KN-24 24
J7KN-24 24D
J7KN-24 110
J7KN-24 230
J7KN-32 24
J7KN-32 24D
J7KN-32 110
J7KN-32 230
J7KN-40 24
J7KN-40 24D
J7KN-40 110
J7KN-40 230
J7KN-50 24
J7KN-50 24D
J7KN-50 230
J7KN-62 24D
J7KN-62 230
J7KN-74 24D
J7KN-74 230
J7KN-90 230
J7KN-151 230
J7KNG-10-01 24D
J7KNG-10-10 24D
J7KNG-14-01 24D
J7KNG-14-4 24D
J7KNG-14-10 24D
J7KNG-18-01 24D
J7KNG-18-10 24D
J7KNG-22-01 24D
J7KNG-22-4 24D
J7KNG-22-10 24D
J7KNG-24 24D
J7KNG-32 24D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hilfskontakt Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Öffner als Hauptkontakte Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Anschlussart Hauptstromkreis Geeignet für Reiheneinbau Anzahl der Schließer als Hauptkontakte Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
(A)

43.43 €

1 3 Arbeitstage 1bAC01040124 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch342510

62.72 €

1 3 Arbeitstage 1bDC010401-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-25-

41.93 €

1 3 Arbeitstage 1bAC010401230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch342510

43.43 €

1 3 Arbeitstage 1aAC01041024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch342510

62.72 €

1 3 Arbeitstage 1aDC010410-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-25-

43.43 €

1 3 Arbeitstage 1aAC010410120 - 122-100 - 110Schraubanschlussfalsch342510

43.43 €

1 3 Arbeitstage 1aAC010410230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch342510

49.73 €

1 3 Arbeitstage 1bAC0145,50124 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch35,517,314

69.65 €

1 3 Arbeitstage 1bDC0145,501-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-25-

49.73 €

1 3 Arbeitstage 1bAC0145,501230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch35,52514

48.43 €

1 3 Arbeitstage 1aAC0145,51024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch35,52514

69.65 €

1 3 Arbeitstage 1aDC0145,510-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-25-

49.73 €

1 3 Arbeitstage 1aAC0145,510230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch35,52514

67.15 €

1 3 Arbeitstage 1bAC0187,50124 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch37,53218

86.75 €

1 3 Arbeitstage 1bDC0187,501-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-32-

67.15 €

1 3 Arbeitstage 1bAC0187,501230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch37,53218

65.33 €

1 3 Arbeitstage 1aAC0187,51024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch37,53218

86.75 €

1 3 Arbeitstage 1aDC0187,510-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-32-

67.15 €

1 3 Arbeitstage 1aAC0187,510110 - 122-100 - 110Schraubanschlussfalsch37,522,118

67.15 €

1 3 Arbeitstage 1aAC0187,510230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch37,53218

65.33 €

1 3 Arbeitstage 1aAC-187,510-----3---

84.70 €

1 3 Arbeitstage 1bAC022110124 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch37,53218

115.27 €

1 3 Arbeitstage 1bDC0221101-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-32-

84.70 €

1 3 Arbeitstage 1bAC0221101230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch37,53218

84.70 €

1 3 Arbeitstage 1aAC022111024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch37,53218

115.27 €

1 3 Arbeitstage 1aDC0221110-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-32-

84.70 €

1 3 Arbeitstage 1aAC0221110230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch37,53218

94.92 €

1 3 Arbeitstage -AC024110024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch3115024

122.73 €

1 3 Arbeitstage -DC0241100-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-24-

94.92 €

1 3 Arbeitstage -AC0241100110 - 122-100 - 110Schraubanschlussfalsch31134,624

94.92 €

1 3 Arbeitstage -AC0501100230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch3112424

128.22 €

1 3 Arbeitstage -AC032150024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch3156532

159.95 €

1 3 Arbeitstage -DC0321500-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-65-

128.22 €

1 3 Arbeitstage -AC0321500110 - 122-100 - 110Schraubanschlussfalsch3154532

128.22 €

1 3 Arbeitstage -AC0321500230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch3156532

156.22 €

1 3 Arbeitstage -AC04018,50024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch318,58040

189.82 €

1 3 Arbeitstage -DC04018,500-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-80-

156.22 €

1 3 Arbeitstage -AC04018,500120 - 122-100 - 110Schraubanschlussfalsch318,58040

156.22 €

1 3 Arbeitstage -AC04018,500230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch318,58040

193.55 €

1 3 Arbeitstage -AC050220024 - 27-22 - 24Schraubanschlussfalsch32211050

230.53 €

1 3 Arbeitstage -DC0502200-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-110-

193.55 €

1 3 Arbeitstage -AC0502200230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch32211050

300.77 €

1 3 Arbeitstage -DC0623000-21 - 26-Schraubanschlussfalsch33012062

271.13 €

1 3 Arbeitstage -AC0623000230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch33012062

386.17 €

1 3 Arbeitstage -DC0743700-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3-130-

317.57 €

1 3 Arbeitstage -AC0723700230 - 264-220 - 240Schraubanschlussfalsch33013062

376.83 €

1 3 Arbeitstage -AC/DC0904500220 - 240220 - 240220 - 240Schraubanschlussfalsch34511085

691.83 €

1 3 Arbeitstage -AC/DC01507500220 - 240220 - 240220 - 240Schraubanschlussfalsch32523055

85.35 €

1 3 Arbeitstage 1bDC010401-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3---

85.35 €

1 3 Arbeitstage 1aDC010410-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3---

91.23 €

1 3 Arbeitstage 1bDC0145,501-24-Schraubanschlussfalsch35,517,314

100.45 €

1 3 Arbeitstage -DC014-00-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch4---

91.23 €

1 3 Arbeitstage 1aDC0145,510-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3---

113.40 €

1 3 Arbeitstage 1bDC0187,501-24-Schraubanschlussfalsch37,522,118

113.40 €

1 3 Arbeitstage 1aDC0187,510-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3---

139.42 €

1 3 Arbeitstage 1bDC0221101-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3---

158.08 €

1 3 Arbeitstage -DC0221100-24-Schraubanschlussfalsch47,522,118

139.42 €

1 3 Arbeitstage 1aDC0221110-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3---

141.17 €

1 3 Arbeitstage -DC0241100-24-Schraubanschlussfalsch311-24

171.03 €

1 3 Arbeitstage -DC0321500-19,2 - 26,4-Schraubanschlussfalsch3---

Loading...

Technischer Support