Hilfsrelais (Schütz-Relais), Serie J7KCA

Hilfsrelais (Schütz-Relais), Serie J7KCA
Gleiche Form wie J7KC Magnetschütze Ideal zur Standardisierung der Schaltschrankkonstruktion
• Geringere Verdrahtungs- und Wartungszeit dank Push-in-Plus-Anschlüssen
• Weltweit kleinste Größe*1
• Hohe Kontaktzuverlässigkeit (min. 5 VDC, 3 mA)
• Kombination mit Hilfskontakteinheiten zur Konfiguration einer Vielzahl von Kontaktvarianten
• Spulenüberspannungsabsorber standardmäßig installiert*2
• Zertifiziert gemäß den wichtigsten Sicherheitsstandards
*1. Nach Untersuchungen von OMRON, Stand August 2019. Für Push-In-Modelle.
*2. DC-betrieben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J7KCA-22 24VDC
J7KCA-22 48VDC
J7KCA-22 110VAC
J7KCA-22 230VAC
J7KCA-31 24VDC
J7KCA-40 24VDC
J7KCA-40 230VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Anzahl der Hilfskontakte als Öffner

77.00 €

10 3 Arbeitstage DC21 - 27--22

77.00 €

10 3 Arbeitstage DC41 - 53--22

57.47 €

1 3 Arbeitstage AC-94 - 13285 - 12122

57.47 €

1 3 Arbeitstage AC-196 - 253187 - 25322

77.00 €

10 3 Arbeitstage DC21 - 27--31

77.00 €

10 3 Arbeitstage DC21 - 27--40

57.47 €

1 3 Arbeitstage AC-196 - 253187 - 25340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Relais Montageart DIN-Schiene Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0 Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0

Technischer Support