Schnittstellenkonverter [K3SC]

Schnittstellenkonverter [K3SC]
Ein kompakter Konverter, der die Kommunikation zwischen RS-232C/USB- und RS-422/485-Geräten ermöglicht. Ideal für industrielle Anwendungen.
Merkmale
• Ermöglicht die Kommunikation zwischen RS-232C/USB (Universal Serial Bus) und RS-422/485-Geräten.
• Einsetzbar in FA-Umgebungen: Hat Tests zur Umweltbeständigkeit bestanden, die denen für Steuergeräte entsprechen.
• CE-Kennzeichnung (außer für USB).
• UL/CSA-Zertifizierung (Anerkennung des Prüfzeichens).
• Das kompakte Gehäuse mit 30 mm Breite unterstützt sowohl die Schraubmontage als auch die Montage auf DIN-Schienen.
• Betrieb entweder mit oder ohne Echoback möglich.
• Funktionalität zum Konvertieren zwischen USB- und RS-232C-Kommunikation hinzugefügt.
• USB-Treiber mit virtuellem Kommunikationsport für die USB-Kommunikation ist verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K3SC-10 24VAC/DC

Teilenummer
K3SC-10 24VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

477.30 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stromversorgung 24 V AC/DC Leistungsaufnahme 3 VA max./3 W max. Produktart RS-232C/USB zu RS485
Gewicht(g) ≈150 Impulszähler falsch Wirkleistungsmessgerät falsch
Blindleistungsmesser falsch Strommessgerät falsch Voltmeter falsch
Mit Drehzahlmesser falsch Frequenzmesser falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Schnittstellenkonverter [K3SC], die Teilenummer ist K3SC-10 24VAC/DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K3SC-10 24VAC/DC.

Technischer Support