Konfektionierbare Stecker und Verbinder (Selbstmontage) [Y92E-_-conf]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y92E-M08PVC3SCONF-L
Y92E-M08PVC4SCONF-L
Y92E-M12PVC4ACONF-L
Y92E-M12PVC4SCONF-L
Y92E-M12PVC5SCONF-H
Y92E-MM08PVC3SCONF-L
Y92E-MM08PVC4SCONF-L
Y92E-MM12PVC4ACONF-L
Y92E-MM12PVC4SCONF-L
Y92E-MM12PVC5SCONF-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsspannung
(V)
Umgebungstemperatur bei Betrieb
(°C)
Verschmutzungsgrad Kontaktausführung Schutzart (IP), montiert Ausführung des Gehäuses Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 Gewindegröße (metrisch) Anzahl der Steuerkontakte Anzahl der Leistungskontakte Anzahl der Datenkontakte Durchmesser des Steckverbinders
(mm)
Für Kabelaußendurchmesser
(mm)
Werkstoff des Gewinderings Werkstoff der Kontaktbeschichtung

34.23 €

1 3 Arbeitstage 36-25 - 70-BuchseIP67Gerade-8333-3,5 - 5KunststoffGold

34.23 €

1 3 Arbeitstage 36-25 - 703BuchseIP67Gerade-8444-3,5 - 5KunststoffGold

20.40 €

1 3 Arbeitstage 240-25 - 903BuchseIP67Abgewinkelt-12444123,0 - 6,5MessingSonstige

20.40 €

1 3 Arbeitstage 125-25 - 703BuchseIP67Gerade-12444-3,0 - 6,5-Sonstige

20.55 €

1 3 Arbeitstage 60-25 - 903BuchseIP65/IP67GeradeV212555124 - 6--

29.17 €

1 3 Arbeitstage 36-25 - 703StiftIP67Gerade-8333123,5 - 5KunststoffGold

29.17 €

1 3 Arbeitstage 36-25 - 703StiftIP67Gerade-8444123,5 - 5KunststoffGold

20.40 €

1 3 Arbeitstage 240-25 - 703StiftIP67Abgewinkelt-12444-3,0 - 6,5-Sonstige

20.40 €

1 3 Arbeitstage 125-25 - 703StiftIP67Gerade-12444-3,0 - 6,5-Sonstige

22.03 €

1 3 Arbeitstage 60-25 - 903StiftIP65/IP67GeradeV212555124 - 6MessingSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsstrom(A) 4 Art der Verriegelung Sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Beschichtung Gehäuse Ohne Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Mit Schutzleiter wahr
Mit Statusanzeige falsch Geschirmt falsch

Technischer Support