Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XS5R-D427-5
Ausführung | T-Adapter | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktausführung | Männlich (male)/weiblich (female) | Schutzart (IP), montiert | IP67 | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | Sonstige |
Geschirmt | falsch | Bemessungsspannung(V) | 250 | Bemessungsstrom In(A) | 4 |
Polzahl | 8 | Betriebstemperatur(°C) | -25 - 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für T-Verbindungsstecker für die Stromversorgung [XS5R], die Teilenummer ist XS5R-D427-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XS5R-D427-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften