Teilenummer
|
---|
FQ-WN001-E |
FQ-WN015-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | festgelegte Länge | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.0~1.9 | 1 | ||
398.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10.0~19.9 | 15 |
Loading...
Kategorie | CAT5e | Farbe | Blau | Länge(m) | festgelegte Länge |
---|---|---|---|---|---|
Kabeltyp | SF/UTP | Kabelkonstruktion | 1x4 | Pinbelegung | 1:1 |
Knickschutztülle | Aufgesteckt | Farbe der Knickschutztülle | Schwarz | Steckverbindertyp Anschluss 1 | M12 |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(4) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | Sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | Sonstige |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Metall | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff | AWG-Querschnitt | 22 |
Flammwidrig | Nein | Rasthebelschutz | wahr | Geeignet für Schleppketten | falsch |
Schutzart (IP) | IP67 | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
festgelegte Länge
Länge(m)
Optionale Eigenschaften