M12-4-polig-Sensor-Steckverbinder [Y92E-M12_4]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y92E-M12PURSH4S2M-L
Y92E-M12PURSH4S5M-L
Y92E-M12PURSH4S10M-L
Y92E-M12PURSH4S15M-L
Y92E-M12PURSH4S25M-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

43.02 €

1 3 Arbeitstage 2

59.65 €

1 3 Arbeitstage 5

88.05 €

1 3 Arbeitstage 10

103.40 €

1 3 Arbeitstage 15

171.60 €

1 3 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Zahl 4 Kabelmaterial Polyurethan (PUR) LED falsch
Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse) Werkstoff der Kontaktbeschichtung Sonstige Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Freies Leitungsende Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Gerade Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Sonstige
Schutzart (IP) IP67 Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn Kabeltyp Mehradrig
Strahlenvernetzt falsch Geschirmt falsch Halogenfrei wahr
Bemessungsspannung(V) 125 Bemessungsstrom In(A) 4 Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) -30 - 90
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) -30 - 90 Durchgangswiderstand(mOhm) 40

Technischer Support