M12-8-polig-Sensor-Steckverbinder [Y92E-M12_8]

M12-8-polig-Sensor-Steckverbinder [Y92E-M12_8]
Für den Anschluss von Sensoren mit 8-poligen M12-Steckern bietet die Y92E-M12_8-Familie eine fehlerfreie Signalübertragung in Standard- und schwierigen Umgebungen.
• M12 8-polige Messing-Steckverbinder
• Halonfreies PUR-Kabel mit äußerer Abschirmungsschicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L
Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L
Y92E-M12PURSH8S2M-L
Y92E-M12PURSH8S5M-L
Y92E-M12PURSH8S10M-L
Y92E-M12PURSH8S25M-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Strahlenvernetzt Geschirmt Halogenfrei Bemessungsspannung
(V)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
(°C)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
(°C)
Durchgangswiderstand
(mOhm)

73.70 €

1 3 Arbeitstage 2SonstigeM12GeradeMale (Stecker)Sonstigefalschwahrwahr30-25 - 80-25 - 80-

94.70 €

1 3 Arbeitstage 5-M12Gerade-----30-25 - 80-25 - 80-

73.70 €

1 3 Arbeitstage 0,6SonstigeM12GeradeMale (Stecker)Sonstigefalschwahrwahr30-25 - 80-25 - 80-

132.30 €

1 3 Arbeitstage 10SonstigeM12GeradeMale (Stecker)Sonstigefalschwahrwahr30-25 - 80-25 - 80-

49.37 €

1 3 Arbeitstage 2SonstigeFreies LeitungsendeSonstige-CuZnfalschfalschwahr125-30 - 90-30 - 9040

70.45 €

1 3 Arbeitstage 5SonstigeFreies LeitungsendeSonstige-CuZnfalschfalschwahr125-30 - 90-30 - 9040

102.80 €

1 3 Arbeitstage 10SonstigeFreies LeitungsendeSonstige-CuZnfalschfalschwahr125-30 - 90-30 - 9040

212.10 €

1 3 Arbeitstage 25SonstigeFreies LeitungsendeSonstige-CuZnfalschfalschwahr125-30 - 90-30 - 9040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Zahl 8 Kabelmaterial Polyurethan (PUR) LED falsch
Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse) Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12 Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Gerade
Schutzart (IP) IP67 Kabeltyp Mehradrig Bemessungsstrom In(A) 4

Technischer Support