Runde ölbeständige Steckverbinder (M12 Smartclick), XS5 NEXT Serie

Runde ölbeständige Steckverbinder (M12 Smartclick), XS5 NEXT Serie
Runde ölbeständige Smartclick-Steckverbinder für Näherungssensoren der Serie E2E NEXT, die ölbeständig sind und den Installationsaufwand reduzieren
• Verwendet eine einzigartige OMRON-Technologie und dasselbe PVC-Kabel mit erhöhter Ölbeständigkeit wie die Näherungssensoren der Serie E2E NEXT. Ölbeständige Leistungswerte von 2 Jahren bei Verwendung in Kombination mit Näherungssensoren der E2E NEXT Serie.
• Ölbeständige Roboterkabel für den Einsatz mit beweglichen Teilen wie Lader und Kabelförderer (NEU)
• OMRONs einzigartiger Sperre-Mechanismus (Smartclick), der mit runden M12-Steckern kompatibel ist.
• Stecken Sie die Steckverbinder einfach ein und drehen Sie sie zum Sperren etwa 1/8 Umdrehung.
• Ein positives Klicken zeigt die Sperre an.
• Schutzart IP67, IP69K.
• UL-geprüfte Produkte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XS5F-D421-D80-X
XS5F-D421-D80-XR
XS5F-D421-G80-X
XS5F-D421-G80-XR
XS5F-D421-J80-X
XS5F-D421-J80-XR
XS5W-D421-C81-X
XS5W-D421-C81-XR
XS5W-D421-D81-X
XS5W-D421-D81-XR
XS5W-D421-G81-X
XS5W-D421-G81-XR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig

25.73 €

1 3 Arbeitstage 2Freies LeitungsendeSonstige-

35.72 €

1 3 Arbeitstage 2Freies LeitungsendeSonstige-

30.02 €

1 3 Arbeitstage 5Freies LeitungsendeSonstige-

57.15 €

1 3 Arbeitstage 5Freies LeitungsendeSonstige-

40.02 €

1 3 Arbeitstage 10Freies LeitungsendeSonstige-

93.05 €

1 3 Arbeitstage 10Freies LeitungsendeSonstige-

44.28 €

1 3 Arbeitstage 1M12GeradeMale (Stecker)

50.00 €

1 3 Arbeitstage 1M12GeradeMale (Stecker)

47.13 €

1 3 Arbeitstage 2M12GeradeMale (Stecker)

57.15 €

1 3 Arbeitstage 2M12GeradeMale (Stecker)

51.45 €

1 3 Arbeitstage 5M12GeradeMale (Stecker)

78.70 €

1 3 Arbeitstage 5M12GeradeMale (Stecker)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Zahl 4 Kabelmaterial Polyvinylchlorid (PVC) LED falsch
Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse) Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Gerade Schutzart (IP) IP69K Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Sonstige
Kabeltyp Mehradrig Strahlenvernetzt falsch Geschirmt falsch
Halogenfrei falsch Bemessungsspannung(V) 250 Bemessungsstrom In(A) 4
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) -25 - 70 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) -25 - 70 Durchgangswiderstand(mOhm) 40

Technischer Support