Reinigungsmittel- und abwaschbeständige Polypropylen-Kabelsteckverbinder (M8 / M12) [Y92E-S_PP]

Reinigungsmittel- und abwaschbeständige Polypropylen-Kabelsteckverbinder (M8 / M12) [Y92E-S_PP]
• Höchste Betriebssicherheit
• Hohe Flexibilität durch die Produktvielfalt
• Unterstützung globaler Industriestandards (UL, ECOLAB, etc.)
• Steigende Effizienz durch überlegene Handhabung sowie das Potenzial zur Kostensenkung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y92E-S08PP3A 5M
Y92E-S08PP4S 2M
Y92E-S08PP4S 5M
Y92E-S08PP4S 10M
Y92E-S12PP4A 5M
Y92E-S12PP4A 10M
Y92E-S12PP4S 5M
Y92E-S12PP4S 10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ader-Zahl Kabellänge
(m)
LED Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Kabeltyp Strahlenvernetzt Geschirmt Halogenfrei Bemessungsspannung
(V)

47.88 €

1 3 Arbeitstage 35-M8-Abgewinkelt------60

47.88 €

1 3 Arbeitstage 42-M8-Gerade------60

54.75 €

1 3 Arbeitstage 45falschM8Freies LeitungsendeGeradeSonstigeCuSnMehradrigfalschfalschfalsch60

75.55 €

1 3 Arbeitstage 410-M8-Gerade------60

41.07 €

1 3 Arbeitstage 45falschM12Freies LeitungsendeRechtwinkligSonstigeCuSnMehradrigfalschfalschfalsch250

54.75 €

1 3 Arbeitstage 410falschM12Freies LeitungsendeRechtwinkligSonstigeCuSnMehradrigfalschfalschfalsch250

44.48 €

1 3 Arbeitstage 45falschM12Freies LeitungsendeGeradeSonstigeCuSnMehradrigfalschfalschfalsch250

61.60 €

1 3 Arbeitstage 410falschM12Freies LeitungsendeGeradeSonstigeCuSnMehradrigfalschfalschfalsch250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfarbe Orange Kabelmaterial Sonstige Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold Schutzart (IP) IP69K Bemessungsstrom In(A) 4
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) -30 - 90 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) -30 - 90

Technischer Support