Teilenummer
|
---|
S8VK-C06024 |
S8VK-C12024 |
S8VK-C24024 |
S8VK-C48024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kapazität (W) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | Max. Ausgangsstrom 1 (A) | Breite in Teilungseinheiten | Leistungsaufnahme (VA) | Einbauhöhe (mm) | Einbaubreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 90 | 32 | 110 | 2,5 | 2,5 | 1 | 161 | 100 | 32 | ||
92.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 125 | 40 | 113 | 5 | 5 | 1 | 322 | 135 | 40 | ||
135.80 € | 2 | 3 Arbeitstage | 240 | 125 | 60 | 140 | 10 | 10 | 1 | 299 | 135 | 60 | ||
240.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 125 | 95 | 140 | 20 | 20 | 5,3 | 552 | 135 | 95 |
Loading...
Eingangsspannung | AC/DC | Bemessungsversorgungsspannung DC(V) | 90 - 350 | Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz(V) | 100 - 240 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz(V) | 100 - 240 | 1. Ausgangsspannung(V) | 21,6 - 27,6 | Nennwert Ausgangsspannung 1(V) | 24 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Ausgangsspannung einstellbar | falsch | Geeignet für Reiheneinbau | wahr |
Ausgangsspannung geregelt | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Direktmontage möglich | falsch |
Geeignet für Tragschienenmontage | wahr | Kurzschlussfest | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Stabilisiert | falsch | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Schutzart (IP) | IP20 |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Ohne | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kapazität(W)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Max. Ausgangsstrom 1(A)
Breite in Teilungseinheiten
Leistungsaufnahme(VA)
Einbauhöhe(mm)
Einbaubreite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften