Teilenummer
|
---|
S8VK-WB24024 |
S8VK-WB24048 |
S8VK-WB48024 |
S8VK-WB48048 |
S8VK-WB96024 |
S8VK-WB96048 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kapazität (W) | Breite (mm) | 1. Ausgangsspannung (V) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | Max. Ausgangsstrom 1 (A) | Breite in Teilungseinheiten | Leistungsaufnahme (VA) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Einbaubreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 240 | 55 | 24 - 29,5 | 24 | 10 | 10 | 3,1 | 280 | Steckanschluss | 55 | ||
376.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 240 | 55 | 48 - 56 | 48 | 5 | 5 | 3,1 | 280 | Federzuganschluss | 55 | ||
492.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 65 | 24 - 29,5 | 24 | 20 | 20 | 3,7 | 547 | Federzuganschluss | 65 | ||
492.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 480 | 65 | 48 - 56 | 48 | 10 | 10 | 3,7 | 547 | Federzuganschluss | 65 | ||
783.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 960 | 118 | 24 - 29,5 | 24 | 40 | 40 | 6,7 | 1108 | Federzuganschluss | 118 | ||
783.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 960 | 118 | 48 - 56 | 48 | 20 | 20 | 6,7 | 1108 | Federzuganschluss | 118 |
Loading...
Eingangsspannung | AC/DC | Höhe(mm) | 124 | Tiefe(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsversorgungsspannung DC(V) | 450 - 810 | Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz(V) | 380 - 480 | Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz(V) | 380 - 480 |
Ausgangsspannung einstellbar | wahr | Geeignet für Reiheneinbau | wahr | Ausgangsspannung geregelt | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Direktmontage möglich | falsch | Geeignet für Tragschienenmontage | wahr |
Kurzschlussfest | wahr | Wandmontage möglich | falsch | Stabilisiert | wahr |
Schutzart (NEMA) | Sonstige | Schutzart (IP) | IP20 | Einbauhöhe(mm) | 124 |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Ohne | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kapazität(W)
Breite(mm)
1. Ausgangsspannung(V)
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Max. Ausgangsstrom 1(A)
Breite in Teilungseinheiten
Leistungsaufnahme(VA)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Einbaubreite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften