Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe der Kurzschienen | Gewicht (g) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsstrom In (A) | Anzahl der Klemmstellen je Etage | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (mm²) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 16 | 500 | 17,5 | 8 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
6.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 16 | 500 | 17,5 | 8 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
10.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 23 | 500 | 17,5 | 12 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
10.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 23 | 500 | 17,5 | 12 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
13.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 29 | 500 | 17,5 | 16 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
13.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 29 | 500 | 17,5 | 16 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
17.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 36 | 500 | 17,5 | 20 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
17.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 36 | 500 | 17,5 | 20 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
34.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 68 | 500 | 17,5 | 40 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 37,2 | 78 | 31,3 | ||
7.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 28 | 800 | 24 | 8 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | ||
7.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 28 | 800 | 24 | 8 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | ||
11.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 41 | 800 | 24 | 12 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | ||
11.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 41 | 800 | 24 | 12 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | ||
15.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 53 | 800 | 24 | 16 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | ||
15.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 53 | 800 | 24 | 16 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | ||
18.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | Blau | ca. 65 | 800 | 24 | 20 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | ||
18.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rot | ca. 65 | 800 | 24 | 20 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - |
Loading...
Anzahl der Etagen | 1 | Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Federzuganschluss |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V0 |
Farbe | Grau | Etagen intern gebrückt | falsch | Abschlussplatte erforderlich | falsch |
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | falsch | Betriebstemperatur(°C) | -40 - 55 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe der Kurzschienen
Gewicht(g)
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsstrom In(A)
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften