Reihenklemmen für DIN-Schienen mit Schraubklemmen [XW5□-S]

Reihenklemmen für DIN-Schienen mit Schraubklemmen [XW5□-S]
DIN-Reihenklemmen für Schaltschränke nach weltweitem Standard
• Drähte werden mit Schrauben fixiert
• Geeignet für ein großes Spektrum an Leiterquerschnitten mit einem nominalen Querschnitt von 2,5 bis 150 mm²
• Reihenklemmen mit Sicherungen und Trennfunktion sind ebenfalls erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XW5G-S2.5-1.1-1
XW5G-S4.0-1.1-1
XW5G-S6.0-1.1-1
XW5G-S10-1.1-1
XW5G-S16-1.1-1
XW5G-S35-1.1-1
XW5T-S2.5-1.1-1
XW5T-S2.5-1.1-1BL
XW5T-S2.5-1.1-2
XW5T-S4.0-1.1-1
XW5T-S4.0-1.1-1BL
XW5T-S4.0-1.1-2
XW5T-S4.0-2.2-1
XW5T-S4.0-FU5
XW5T-S4.0-FU6
XW5T-S6.0-1.1-1
XW5T-S6.0-1.1-1BL
XW5T-S10-1.1-1
XW5T-S10-1.1-1BL
XW5T-S16-1.1-1
XW5T-S16-1.1-1BL
XW5T-S35-1.1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsspannung
(V)
Bemessungsstrom In
(A)
Anzahl der Klemmstellen je Etage Anzahl der Etagen Montageart Werkstoff des Isolierkörpers Farbe Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
(mm²)
Etagen intern gebrückt Abschlussplatte erforderlich Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" Betriebstemperatur
(°C)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Ausführung des Sicherungshalters Ausführung des Sicherungseinsatzes Spannungsart für die Defektanzeige Versorgungsspannung für die Defektanzeige
(V)
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige

3.70 €

100 3 Arbeitstage --21Hutschiene TH35-Grün/gelb0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4--wahr--40 - 60--------

4.20 €

100 3 Arbeitstage --21Hutschiene TH35ThermoplastGrün/gelb0,14 - 60,5 - 40,14 - 6--wahr--40 - 60--------

5.35 €

100 3 Arbeitstage --21Hutschiene TH35ThermoplastGrün/gelb0,5 - 60,2 - 100,2 - 10--wahr--40 - 60--------

6.23 €

50 3 Arbeitstage --21Hutschiene TH35ThermoplastGrün/gelb0,5 - 100,5 - 160,5 - 16--wahr--40 - 60--------

8.42 €

50 3 Arbeitstage --21Hut-/G-Schiene TH35/G32ThermoplastGrün/gelb1,5 - 164 - 251,5 - 16--wahr--40 - 60--------

11.85 €

20 3 Arbeitstage --21Hutschiene TH35ThermoplastGrün/gelb-10 - 3510 - 35--falsch--40 - 60--------

1.15 €

100 3 Arbeitstage 10002421Hutschiene TH35ThermoplastGrau0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4-falschwahrfalsch-40 - 60--------

1.15 €

100 3 Arbeitstage 10002421Hutschiene TH35ThermoplastBlau0,5 - 2,50,14 - 40,14 - 4-falschwahrfalsch-40 - 60--------

4.35 €

100 3 Arbeitstage 5002422Hutschiene TH35ThermoplastGrau-0,14 - 2,50,2 - 4-falschwahrfalsch-40 - 60--------

1.35 €

100 3 Arbeitstage 10003221Hutschiene TH35ThermoplastGrau0,5 - 40,14 - 60,14 - 6-falschwahrfalsch-40 - 60--------

1.35 €

100 3 Arbeitstage 10003221Hutschiene TH35ThermoplastBlau0,5 - 40,14 - 60,14 - 6-falschwahrfalsch-40 - 60--------

4.07 €

100 3 Arbeitstage 8003222Hutschiene TH35ThermoplastGrau0,5 - 40,14 - 60,14 - 64falschwahrfalsch-40 - 60--------

3.28 €

100 3 Arbeitstage 5003241Hutschiene TH35ThermoplastGrau0,5 - 40,14 - 60,14 - 64falschwahrfalsch-40 - 60--------

10.40 €

50 3 Arbeitstage 126,3-1Hut-/G-Schiene TH35/G32ThermoplastGrau0,5 - 60,5 - 40,5 - 64-falsch--40 - 60---SteckbarG-Sicherung 5x30 mmDC5 - 12Ohne

13.32 €

50 3 Arbeitstage 80010-1Hut-/G-Schiene TH35/G32ThermoplastGrau0,5 - 60,5 - 40,5 - 64-falsch--40 - 60---SteckbarG-Sicherung 6,3x32 mmDC-Ohne

2.10 €

100 3 Arbeitstage 10004121Hutschiene TH35ThermoplastGrau0,5 - 60,2 - 100,2 - 10--wahrfalsch-40 - 60--------

2.10 €

100 3 Arbeitstage 10004121Hutschiene TH35ThermoplastBlau0,5 - 60,2 - 100,2 - 10-falschwahrfalsch-40 - 60--------

2.97 €

50 3 Arbeitstage 10005721Hutschiene TH35ThermoplastGrau0,5 - 100,5 - 160,5 - 16-falschwahrfalsch-40 - 55--------

2.97 €

50 3 Arbeitstage 10005721Hutschiene TH35ThermoplastBlau0,5 - 100,5 - 160,5 - 16-falschwahrfalsch-40 - 60--------

3.67 €

50 3 Arbeitstage 10007621Hutschiene TH35ThermoplastGrau1,5 - 164 - 251,5 - 16-falschwahrfalsch-40 - 6011,9758,562-----

3.67 €

50 3 Arbeitstage 10007621Hutschiene TH35ThermoplastBlau1,5 - 164 - 251,5 - 16-falschwahrfalsch-40 - 6011,9758,562-----

7.72 €

20 3 Arbeitstage 80012421Hut-/G-Schiene TH35/G32ThermoplastGrau-10 - 3510 - 10-falschfalschfalsch-40 - 601670,875,1-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 V0

Technischer Support