Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XW5S-S2.5-10N
Ausführung | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen | 10 | Bemessungsspannung(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsstrom In(A) | 20 | Rastermaß(mm) | 5 | Farbe | Gelb |
Isoliert | Ja | Mit Berührungsschutz | Nein | Passende Modelle | XW5□-S2.5-1.1-2□ |
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzverbinder mit Schraube für Reihenklemmen für DIN-Schienen mit Schraubklemmen XW5□-S2.5-1.1-2□, die Teilenummer ist XW5S-S2.5-10N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XW5S-S2.5-10N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften