Teilenummer
|
---|
XW5S-S2.5-2 |
XW5S-S2.5-5 |
XW5S-S2.5-10 |
XW5S-S4.0-2 |
XW5S-S4.0-5 |
XW5S-S4.0-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der gebrückten Klemmen | Rastermaß (mm) | Montageart | Passende Modelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2 | 5 | Steckbar | XW5□-S2.5-□ | ||
3.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | - | XW5□-S2.5-□ | ||
6.78 € | 20 | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | - | XW5□-S2.5-□ | ||
0.88 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2 | 6 | Steckbar | XW5□-S4.0-□ | ||
3.22 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | 6 | Steckbar | XW5□-S4.0-□ | ||
7.22 € | 20 | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | Steckbar | XW5□-S4.0-□ |
Loading...
Ausführung | Querverbinder | Bemessungsspannung(V) | 600 | Bemessungsstrom In(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Gelb | Isoliert | Ja | Mit Berührungsschutz | Nein |
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen
Rastermaß(mm)
Montageart
Passende Modelle
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften