Endabdeckung für Push-In-Reihenklemmen für DIN-Schienen XW5□-P

Endabdeckung für Push-In-Reihenklemmen für DIN-Schienen XW5□-P
Anwendung
Dieses Teil ist erforderlich, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Bringen Sie die Endabdeckungen immer an den folgenden Stellen an, wenn Sie Klemmenblöcke verwenden.
• Freiliegende Metallfläche der letzten Klemmenleiste
• Jede Klemme, die an eine andere Form von Klemme angrenzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XW5E-P1.5-1.1-1
XW5E-P1.5-1.2-1
XW5E-P1.5-2.2-1
XW5E-P2.5-1.1-1
XW5E-P2.5-1.1-2
XW5E-P2.5-2.2-1
XW5E-P4.0-1.1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Klemmenblöcke

0.63 €

50 3 Arbeitstage XW5□-P1.5-1.1-1

0.60 €

3 3 Arbeitstage XW5□-P1.5-1.2-1

0.60 €

50 3 Arbeitstage XW5□-P1.5-2.2-1

0.60 €

50 3 Arbeitstage XW5□-P2.5-1.1-1

1.15 €

50 3 Arbeitstage XW5□-P2.5-1.1-2

1.12 €

50 3 Arbeitstage XW5□-P2.5-2.2-1

0.60 €

50 3 Arbeitstage XW5□-P4.0-1.1-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zwischenplatte falsch Ausführung Abschlussplatte wahr Rastbar wahr
Farbe Grau Stärke 2,2 Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 V0

Technischer Support