Etiketten for Push-In-Reihenklemmen für DIN-Schienen XW5□-P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-CPM-04 41390N
MG-CPM-04 41391
MG-CPM-04 41392
MG-CPM-07 41691
MG-CPM-07 41692
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Klemmenblöcke Länge
(mm)

287.80 €

1 3 Arbeitstage XW5□-P2.5-□5

248.90 €

1 3 Arbeitstage XW5□-P4.0-□6

317.20 €

1 3 Arbeitstage XW5□-P1.5-□3

236.23 €

1 3 Arbeitstage XW5□-P2.5-□5

317.20 €

1 3 Arbeitstage XW5□-P1.5-□3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschriftung Ohne Beschriftung Farbe Weiß Höhe(mm) 10
Transparent falsch Magnetisch falsch Selbstklebend falsch

Technischer Support