Vierkanal-Schneller Zähler-Baugruppe CJ-Serie

Vierkanal-Schneller Zähler-Baugruppe CJ-Serie
Die neue Zählerbaugruppe CJ1W-CTL41-E ermöglicht den mühelosen Anschluss von bis zu 4 Inkrementalgebern oder bietet 4 schnelle Impulsfolgeeingänge für jedes CJ1 SPS-System.
J1W-CTL41-E – zentrale Ausstattungsmerkmale:
• Vier Gebereingänge
• 100 kHz Impulsfrequenz
• 32-Bit-Zählerwerte
• Linear- und Ringzähler
• 32 Vergleichswerte
• Interrupts an SPS-CPU
• Neukonfiguration auf Zuruf
• Mühelose Verdrahtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-CTL41-E

Teilenummer
CJ1W-CTL41-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,337.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Tiefe(mm) 89 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 31 Anzahl der Funktionen 4 SIL nach IEC 61508 Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Geeignet für CNC falsch
Geeignet für Wegerfassung falsch Geeignet für SSI falsch Geeignet für Einachs-Positionierung falsch
Geeignet für Zählen wahr Geeignet zum Wiegen falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Geeignet für Mehrachs-Positionierung falsch Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung wahr Redundanzfähigkeit falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Vierkanal-Schneller Zähler-Baugruppe CJ-Serie, die Teilenummer ist CJ1W-CTL41-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-CTL41-E.

Technischer Support