DC-Motor Positionier-Baugruppe CJ1W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-DCM11-E

Teilenummer
CJ1W-DCM11-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,084.67 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Steuerachsen 1 Breite(mm) 31 Höhe(mm) 90
Tiefe(mm) 89 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Geeignet für Einachs-Regelung wahr
Geeignet für Einachs-Positionierung wahr Geeignet für Zählen wahr Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung wahr
Geeignet für CNC falsch Geeignet für SSI falsch Geeignet für Nocken-Steuerung falsch
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung falsch Geeignet für NC falsch Geeignet für Wegerfassung falsch
Geeignet für Mehrachs-Positionierung falsch Geeignet für Mehrachs-Regelung falsch Geeignet für Schweiß-Regelung falsch
Geeignet für Temperaturregelung falsch Geeignet für fliegende Säge falsch Geeignet zum Wiegen falsch
Geeignet für Durchfluss-Messung falsch Geeignet für Druck-Regelung falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Geeignet für Bahnsteuerung falsch Geeignet für Durchfluss-Regelung falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Redundanzfähigkeit falsch SIL nach IEC 61508 Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für DC-Motor Positionier-Baugruppe CJ1W, die Teilenummer ist CJ1W-DCM11-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-DCM11-E.

Technischer Support