Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge Sensor MEKOKAB (gesamt) (mm) | Länge Sensor MEKOKAB (zylindrisches Gehäuse) [B] (mm) | Kabellänge (m) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34,5 | 22,5 | 2 | weiß | |||
746.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34,5 | 22,5 | 2,6 | weiß | ||
732.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34,5 | 22,5 | 3 | weiß | |||
763.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34,5 | 22,5 | 2 | gelb | |||
848.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34,5 | 22,5 | 2,6 | gelb | ||
827.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34,5 | 22,5 | 3 | gelb | |||
665.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 2 | weiß | |||
708.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 2,6 | weiß | |||
771.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 3 | weiß | ||
763.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 2 | gelb | |||
763.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 25 | 2 | gelb | |||
805.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 25 | 2,6 | gelb | |||
827.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 25 | 3 | gelb | |||
665.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 25 | 2 | weiß | |||
708.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 25 | 2,6 | weiß | |||
732.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 25 | 3 | weiß |
Loading...
Durchmesser Sensor MEKOKAB(mm) | 13 | Flanschlänge Sensor MEKOKAB(mm) | 40 | Flanschbreite Sensor MEKOKAB(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge Sensor MEKOKAB (gesamt)(mm)
Länge Sensor MEKOKAB (zylindrisches Gehäuse) [B](mm)
Kabellänge(m)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften