Messgerät Drehzahl, SRM Series

Messgerät Drehzahl, SRM Series
Messköpfe, mit Abstimmscheiben und Auswert-Elektronik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRM01

Teilenummer
SRM01
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,866.78 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite Messelektronik SRMB(mm) 80 Höhe Messelektronik SRMB(mm) 40 Länge Sensor SRMH (zylindrisches Gehäuse)(mm) 25
Länge Sensor SRMH (ohne Steckverbinder)(mm) 35 Länge Messelektronik SRMB (ohne Steckverbinder)(mm) 125 Länge Messelektronik SRMB (gesamt)(mm) 236
Länge Sensor SRMH (gesamt)(mm) 48,5 Durchmesser Sensor SRMH(mm) 15,9 Flanschbreite Sensor SRMH(mm) 20
Flanschlänge Sensor SRMH(mm) 40 Gewicht(g) 550

Sie befinden sich auf der Seite für Messgerät Drehzahl, SRM Series, die Teilenummer ist SRM01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRM01.

Technischer Support