Ethernet Kommunikationskabel für Schaeffler SmartCheck

Ethernet Kommunikationskabel für Schaeffler SmartCheck
  • Mengenrabatt
Ethernet Kommunikationskabel für Schaeffler SmartCheck
- M12 D-Codiert auf RJ45
- Temperaturbereich: -30°C to +80°C
- Kabel Material: Polyurethan
- verschiedene Kabellängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-2M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-10M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-20M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-30M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-40M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-50M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-60M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-70M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-80M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Kabellänge
(m)
Gewicht
(kg)

199.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200 x 200 x 2020,15

213.52 €

1000 4 Arbeitstage 200 x 50 x 20050,3

282.77 €

1000 4 Arbeitstage 250 x 60 x 25010506

420.85 €

1000 4 Arbeitstage 250 x 80 x 250200,92

667.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -301,8

756.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250 x 250 x 80401,914

927.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -502,3

1,068.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -602,4

1,206.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -703

1,347.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -803,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Ethernet Kommunikationskabel

Technischer Support